FSシリーズ

最大3000mmの最長ストローク、最大2000mm/sの最高速度を実現したベルト駆動単独ロボット

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1

IFシリーズに比べ本体幅がスリムなため、狭いスペースにも設置が可能です。

特長2

単軸ロボットの中で最長の3000mmストロークを設定。

FSシリーズ概略仕様

最大ストローク 最大水平可搬質量 最大速度
3000 mm 60 kg 2000 mm/s
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。