IFシリーズ

長ストローク、高速搬送を可能にしたベルト駆動単軸ロボット

IFシリーズは、ISAシリーズの高剛性ボディを使用しています。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1

ISAシリーズの高剛性ベースにより、最大2500mmストロークを実現しました。

特長2

ボールネジタイプと異なり、ロングストロークでも最高速度(1750mm/s)での動作が可能です。

IFシリーズ概要仕様書

最大ストローク 最大水平可搬質量 最大速度
2500 mm 40 kg 1750 mm/s