ISA/ISPAシリーズ

ベース、リニアガイド、ボールネジが一体となったスタンダードモデル

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1

ISAはボールネジで最大2500ストロークを実現した中間サポートタイプを含め、豊富な種類を用意したスタンダートモデルです。

特長2

ISPAは繰り返し精度に優れたC5相当ネジ採用のハイスペック型です。

特長3

ISA-W/ISPA-WはC5相当ネジと、600W/750Wのハイパワーモータを装着した超大型タイプです。

ISA/ISPAシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平可搬質量 最大垂直可搬質量 最大
速度
最大水平加速度 最大垂直加速度 繰り返し位置決め精度
ISA 2500 mm 80 kg 39 kg 2000 mm/s 1 G 1 G ±0.02 mm
ISPA 2500 mm 80 kg 39 kg 2000 mm/s 1 G 1 G ±0.01 mm
ISA-W
(超大型)
2500 mm 150 kg 60 kg 2000 mm/s 1 G 1 G ±0.02 mm
ISPA-W
(超大型)
2500 mm 150 kg 60 kg 2000 mm/s 1 G 1 G ±0.01 mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。