ISB/ISPBシリーズ

ISAシリーズよりも、精度、剛性、搬送能力、速度、加速度すべてをアップ

ISAシリーズをベースから見直し向上させた高性能単軸ロボットです。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1可搬質量はISAの10%アップ

特長2最大加減速1.2G、最高速度2400mm/sを実現

特長3繰り返し位置決め精度は±0.005mmを実現(高精度仕様)

特長4スライダの運動真直度0.02mm/m以下を実現(オプション設定)

ISP/ISPBシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平可搬質量 最大垂直可搬質量 最大
速度
最大水平加速度 最大垂直加速度 繰り返し位置決め精度
ISB 2500 mm 120 kg 40 kg 2400 mm/s 1.2 G 1.2 G ±0.01 mm
ISPB 2500 mm 120 kg 40 kg 2400 mm/s 1 .2G 1.2 G ±0.005 mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。