ISAシリーズ同様、長ストロークでの最高速度の低下を防止する中間サポート機構を装備し、長ストロークでも高速搬送を可能にしました。
本体サイズはS/M/Lの3タイプを用意。ワークの質量や張り出し長に応じて選択が可能です。
本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。 要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
タイプ一覧
最大ストローク
最大水平可搬質量
最大垂直可搬質量
最大速度
繰り返し位置決め精度
ISDA
1600 mm
80 kg
19 kg
1000 mm/s
±0.02mm
ISPDA
±0.01mm
※ 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。
Copyright (c) 2006 IAI Corporation, All Rights Reserved.
製品案内ページメニュー
| 産業用ロボット(電動アクチュエータ)製品案内| 産業用ロボット(電動アクチュエータ)新製品|| 電動シリンダ・ロボシリンダ| 単軸ロボット| リニアサーボアクチュエータ| クリーンルーム対応| 防滴対応|| 直交ロボット| テーブルトップ型ロボット| スカラロボット| コントローラ|