ISDA/ISPDAシリーズ

本体内部への異物侵入を防ぐ簡易防塵仕様単軸ロボット

ISDA/ISPDAシリーズは、ステンレスシートを装備した簡易防塵仕様です。

ISDA/ISPDAシリーズ製品情報

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1

ISAシリーズ同様、長ストロークでの最高速度の低下を防止する中間サポート機構を装備し、長ストロークでも高速搬送を可能にしました。

特長2

本体サイズはS/M/Lの3タイプを用意。ワークの質量や張り出し長に応じて選択が可能です。

ISDA/ISPDAシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平
可搬質量
最大垂直
可搬質量
最大速度 最大水平加速度 最大垂直加速度 繰り返し位置決め精度
ISDA 1600 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s 1.0 G 0.8 G ±0.02 mm
ISPDA 1600 mm 80 kg 19 kg 1000 mm/s 1.0 G 0.8 G ±0.01 mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。