ISDB/ISPDBシリーズ

本体内部への異物の混入を防ぐ簡易防塵仕様

ISBシリーズにステンレスシートを装備しました。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1ISBシリーズと同等の動作性能を実現

特長2ロングストロークで最高速度の低下を防ぐ中間サポート仕様を設定

ISDB/ISPDBシリーズ概略仕様

タイプ 最大
ストローク
最大水平可搬質量 最大垂直可搬質量 最大
速度
繰り返し
位置決め精度
ISDB 1600 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.01mm
ISPDB 1600 mm 120 kg 40 kg 1800 mm/s ±0.005mm
  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。
  • 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。