NSシリーズ

最高速度2400mm/s、最大加速度1Gの高性能とマルチスライダによりサイクルタイムを大幅短縮

ナット回転型アクチュエータです。

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1長ストロークでの高速移動が可能

ボールネジではなく、ナットを回転させる事によりスライダが移動します。

特長2最高速度2400mm/s、最大加速度1Gの高性能

特長3中間サポート機構により3000mmのロングストロークを実現

特長4マルチスライダ対応。【衝突防止機能装備】

特長5垂直仕様を設定。【ブレーキ標準装備】

特長6長期メンテナンスフリーを実現したAQシール標準装備

特長7豊富なバリエーション

主なNSシリーズバリエーション紹介

小型

シングルスライダSXMS
マルチスライダSXMM
シングルスライダSZMS
マルチスライダSZMM

中型

シングルスライダMXMS
マルチスライダMXMM
シングルスライダMXMXS
シングルスライダMZMS
マルチスライダMZMM

大型

シングルスライダLXMS
マルチスライダLXMM
シングルスライダLXMXS
シングルスライダLZMS
マルチスライダLZMM