単軸ロボット

産業用ロボット電動シリンダ電動アクチュエータ)の製造・販売、電動シリンダ電動アクチュエータ)・単軸ロボット直交ロボットスカラロボットをラインナップ




お問合せ
新製品
製品案内 PRODUCT
ダウンロード・サポート DOWNLOAD・SUPPORT
会社情報 COMPANY
採用情報 RECRUIT
納期照会TIME FOR DELIVERY

製品案内 PRODUCT INFOMATION

新製品

単軸ロボット(産業用ロボット)RSシリーズの特長を紹介いたします。RS SEREIES RSシリーズは、高精度ハーモニックドライブを使用した回転軸です。

単軸ロボット・ラインナップ 単軸ロボット・ISB/ISPB
単軸ロボット・ISB/ISPB
単軸ロボット・ISDB/ISPDB
単軸ロボット・ISDB/ISPDB
単軸ロボット・SSPA
単軸ロボット・SSPA
単軸ロボット・ISA/ISPA
単軸ロボット・ISA/ISPA
単軸ロボット・ISDA/ISPDA
単軸ロボット・ISDA/ISPDA
単軸ロボット・IF
単軸ロボット・IF
単軸ロボット・FS
単軸ロボット・FS
単軸ロボット・NS
単軸ロボット・NS
  単軸ロボット・RS
単軸ロボット・RS
単軸ロボット・ZR
単軸ロボット・ZR
           

特長
特長1

直交ロボットと組み合わせて使用できます。

特長2

減速比は1/50と1/100の2種類。モータは30Wと60Wの2種類の計4種類から選択が可能です。

本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。
要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。

DOWNLOAD
カタログPDF

2次元CAD画面

取扱説明書PDF

パラメトリックCAD図面



RSシリーズ・概略仕様

最大作動範囲

最大速度

最大定格トルク

最大負荷モーメント

最大負荷イナーシャ

360 度

360 度/s

11.1 N・m

23.5 N・m

0.421 kg・m 2

※ 詳細情報はカタログ(PDFファイル)をご覧下さい。


Copyright (c) 2006 IAI Corporation, All Rights Reserved.

産業用ロボットのアイエイアイ
産業用ロボットのアイエイアイ