ZRシリーズ

垂直動作と回転動作を1台で可能にしたコンパクト&高速使用

ご相談・問い合わせ

製品に関するお問合せをはじめ、導入をご検討のご相談などお気軽にお問合せ下さい。

特長1垂直動作と回転動作を1台のユニットで行う事が可能

特長2直交ロボットに標準ユニットとして取り付け可能

コンパクトな構造のため、直交ロボットICSA/ICSPAシリーズに標準ユニットとして取り付け可能。作業内容を更に充実する事ができます。

特長3従来のZ軸+回転軸に比べ高速移動・高速回転が可能

垂直動作1256mm/s、回転動作2200度/sの高速移動・高速回転が可能です。

特長4省スペース化

Z軸のシャフトが上下動作と回転動作を行うため、省スペース化が可能です。

特長5サイズ違いの2機種をラインナップ

小型タイプ、中型タイプをラインナップ。アブソとインクリも選択可能

  • 本ページの仕様はシリーズ全体のスペックから最大値を記載したものです。要求仕様の組合せによっては最大値の表示を満たさない場合があります。