シリーズ
タイプ
・
組合せ
形状
組合せ
方向
エンコー
ダー
ケーブルベア
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
組合せ表記
(X - Y - Z)
リンク
CRS
XGB
1
WA
CTM-CTM-CT
CRS-XGB1-WA-50-30-10B-R1-*-CTM-CTM-CT
500-300-100
3
CTM-CTM-CT
CRS-XGB3-WA-50-30-10B-R1-*-CTM-CTM-CT
500-300-100
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”