2次元CAD図面
シリーズ タイプ

組合せ
形状
組合せ
方向
エンコー
ダー
ケーブルベア CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
組合せ表記
(X - Y - Z)

リンク
CRS XZEZ 1 WA CTM-CTM-CT CRS-XZEZ1-WA-50-30B-30-R1-*-CTM-CTM-CT 500-300-300 クリックしてログインしてください

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲