シリーズ | タイプ | モータ 種類 | エンコーダ種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
ISB | SXL | 60W | WA | A3E | 無 | ISB[ISPB]-SXL-WA-60-4/8/16-280-T1/T2-*-A3E | 280 |  |
付 | ISB[ISPB]-SXL-WA-60-4/8/16-280-T1/T2-*-A3E-B | 280 |  |
I/A | A3E | 無 | ISB[ISPB]-SXL-I/A-60-4/8/16-280-T1/T2-*-A3E | 280 |  |
付 | ISB[ISPB]-SXL-I/A-60-4/8/16-280-T1/T2-*-A3E-B | 280 |  |