シリーズ | タイプ | モータ 種類 | エン コーダ 種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル 取出方向 | ブレ ーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | スト ローク | リンク |
ISDB | M | 100W | WA | A3E | 無 | ISDB[ISPDB]-M-WA-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E | 500 | |
付 | ISDB[ISPDB]-M-WA-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E-B | 500 | |
I/A | A3E | 無 | ISDB[ISPDB]-M-I/A-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E | 500 | |
付 | ISDB[ISPDB]-M-I/A-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E-B | 500 | |