| シリーズ | タイプ | モータ 種類 | エン コーダ 種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル 取出方向 | ブレ ーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | スト ローク | リンク |
| ISPDB | MX | 200W | WA | A3E | 無 | ISDB[ISPDB]-MX-WA-200-20/30-1000-T1/T2-*-A3E | 1000 |  |
| 付 | ISDB[ISPDB]-MX-WA-200-20/30-1000-T1/T2-*-A3E-B | 1000 |  |
| I/A | A3E | 無 | ISDB[ISPDB]-MX-I/A-200-20/30-1000-T1/T2-*-A3E | 1000 |  |
| 付 | ISDB[ISPDB]-MX-I/A-200-20/30-1000-T1/T2-*-A3E-B | 1000 |  |