シリーズ | タイプ | モータ 種類 | エン コーダ 種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル 取出方向 | ブレ ーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | スト ローク | リンク |
ISPDB | S | 60W | WA | A3E | 無 | ISDB[ISDPB]-S-WA-60-4/8/16-300-T1/T2-*-A3E | 300 | |
付 | ISDB[ISDPB]-S-WA-60-4/8/16-300-T1/T2-*-A3E-B | 300 | |
I/A | A3E | 無 | ISDB[ISDPB]-S-I/A-60-4/8/16-300-T1/T2-*-A3E | 300 | |
付 | ISDB[ISDPB]-S-I/A-60-4/8/16-300-T1/T2-*-A3E-B | 300 | |