2次元CAD図面
シリーズタイプモータ種類エンコーダ種類オプションCAD図面
ケーブル取出方向ブレーキCAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストロークリンク
ISDBCRL200WWAA3E無ISDBCR[ISPDBCR]-L-WA-200-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E700クリックしてログインしてください
付ISDBCR[ISPDBCR]-L-WA-200-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E-B700クリックしてログインしてください
I/AA3E無ISDBCR[ISPDBCR]-L-I/A-200-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E700クリックしてログインしてください
付ISDBCR[ISPDBCR]-L-I/A-200-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E-B700クリックしてログインしてください
400WWAA3E無ISDBCR[ISPDBCR]-L-WA-400-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E700クリックしてログインしてください
付ISDBCR[ISPDBCR]-L-WA-400-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E-B700クリックしてログインしてください
I/AA3E無ISDBCR[ISPDBCR]-L-I/A-400-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E700クリックしてログインしてください
付ISDBCR[ISPDBCR]-L-I/A-400-10/20/40-700-T1/T2-*-A3E-B700クリックしてログインしてください

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲