シリーズ | タイプ | モータ種類 | エンコーダ種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
ISDBCR/ISPDBCR | M | 100W | WA | A3E | 無 | ISDBCR[ISPDBCR]-M-WA-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E | 500 | |
付 | ISDBCR[ISPDBCR]-M-WA-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E-B | 500 | |
I/A | A3E | 無 | ISDBCR[ISPDBCR]-M-I/A-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E | 500 | |
付 | ISDBCR[ISPDBCR]-M-I/A-100-5/10/20/30-500-T1/T2-*-A3E-B | 500 | |