シリーズ | タイプ | モータ種類 | エンコーダ種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
ISPDBCR | LX | 400W | WA | A3E | 無 | ISDBCR[ISPDBCR]-LX-WA-400-20/40-1000-T1/T2-*-A3E | 1000 | |
付 | ISDBCR[ISPDBCR]-LX-WA-400-20/40-1000-T1/T2-*-A3E-B | 1000 | |
I/A | A3E | 無 | ISDBCR[ISPDBCR]-LX-I/A-400-20/40-1000-T1/T2-*-A3E | 1000 | |
付 | ISDBCR[ISPDBCR]-LX-I/A-400-20/40-1000-T1/T2-*-A3E-B | 1000 | |