モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップリング 仕様 | RCA-SA4C | I | 20W | RCA-SA4C-I-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-* | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCA-SA4C-I-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-*-B |
A | RCA-SA4C-A-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-* | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCA-SA4C-A-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-*-B |
WA | RCA-SA4C-WA-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-* | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCA-SA4C-WA-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-*-B |