モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
モータ ビルドイン (直結)仕様 | RCA-SA4D | I | 20W | RCA-SA4D-I-20-2.5/5/10-200-A1/A3/A5-* | 200 |  |
| ブレーキ付き | 100 |  |
| RCA-SA4D-I-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-*-BE/BL/BR |
| A | RCA-SA4D-A-20-2.5/5/10-200-A1/A3/A5-* | 200 |  |
| ブレーキ付き | 100 |  |
| RCA-SA4D-A-20-2.5/5/10-100-A1/A3/A5-*-BE/BL/BR |