モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
モータ ビルドイン (直結)仕様 | RCA-SA5D | I | 20W | RCA-SA5D-I-20-3/6/12-300-A1/A3/A5-* | 300 |  |
ブレーキ付き | 250 |  |
RCA-SA5D-I-20-3/6/12-250-A1/A3/A5-*-BE/BL/BR |
A | RCA-SA5D-A-20-3/6/12-300-A1/A3/A5-* | 300 |  |
ブレーキ付き | 250 |  |
RCA-SA5D-A-20-3/6/12-250-A1/A3/A5-*-BE/BL/BR |