モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
モータ折返し 仕様 | RCA-SA6R | I | 30W | RCA-SA6R-I-30-3/6/12-100-A1/A3/A5-*-ML | 100 |  |
| ブレーキ付き | 100 |  |
| RCA-SA6R-I-30-3/6/12-100-A1/A3/A5-*-B-ML |
| A | RCA-SA6R-A-30-3/6/12-100-A1/A3/A5-*-ML | 100 |  |
| ブレーキ付き | 100 |  |
| RCA-SA6R-A-30-3/6/12-100-A1/A3/A5-*-B-ML |
| WA | RCA-SA6R-WA-30-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-*-ML | 100 |  |
| ブレーキ付き | 100 |  |
| RCA-SA6R-WA-30-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-*-B-ML |