モータ取付仕様 | ガイド仕様 | シリーズ-タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク(mm) | リンク |
全長 ショート タイプ | シングルガイド | 右取付 | RCA-SRGS4R-GS2 | I | 20 | RCA-SRGS4R-I-20-2.5/5-70-A1/A3-*-GS2 | 70 | |
下取付 | RCA-SRGS4R-GS3 | I | 20 | RCA-SRGS4R-I-20-2.5/5-70-A1/A3-*-GS3 | 70 | |
左取付 | RCA-SRGS4R-GS4 | I | 20 | RCA-SRGS4R-I-20-2.5/5-70-A1/A3-*-GS4 | 70 | |
オプション | 取付金具 |
名称 | 取付方向 | オプション型式名 | リンク |
フランジ金具 | 前 | FL | |
後 | FLR | |
フート金具 | 下 | FT | |
右 | FT2 | |
左 | FT4 | |