モータ取付仕様 | シリーズ-タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップリング 仕様 | RCACR-SA5C | I | 20W | RCACR-SA5C-I-20-3/6/12-100-A1/A3/A5-* | 100 | |
ブレーキ付 | 100 | |
RCACR-SA5C-I-20-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-*-B |
A | RCACR-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-* | 100 | |
ブレーキ付 | 100 | |
RCACR-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-*-B |
WA | RCACR-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-* | 100 | |
ブレーキ付 | 100 | |
RCACR-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-A1/A3/A5-*-B |