| 分類 | シリーズ-タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | モータ折返し方向 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク(mm) | リンク |
全長 ショート タイプ | シングルガイド付タイプ | 右取付 | RCP2-SRGS4R-GS2 | I | 35P | - | RCP2-SRGS4R-I-35P-2.5/5-70-P1/P3-*-GS2 | 70 |  |
| 下取付 | RCP2-SRGS4R-GS3 | I | 35P | - | RCP2-SRGS4R-I-35P-2.5/5-70-P1/P3-*-GS3 | 70 |  |
| 左取付 | RCP2-SRGS4R-GS4 | I | 35P | - | RCP2-SRGS4R-I-35P-2.5/5-70-P1/P3-*-GS4 | 70 |  |
| オプション | 取付金具 |
| 名称 | 取付方向 | オプション型式名 | リンク |
| フランジ金具 | 前 | FL |  |
| 後 | FLR |  |
| フート金具 | 下 | FT |  |
| 右 | FT2 |  |
| 左 | FT4 |  |