分類・仕様 | CAD図面 |
シリーズ-タイプ | 取付穴仕様 | 保護カバー | Dカット面方向 | ケーブル取出し方向 | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
80kgタイプ | RCP4-ST68E | ザグリ仕様 | 無し | ─ | 標準 | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-* | 30mm | |
CJT(上側) | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJT | 30mm | |
CJL(左側) | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJL | 30mm | |
CJR(右側) | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJR | 30mm | |
CJB(下側) | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJB | 30mm | |
有り | 標準 | RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CO | 30mm | |
150kgタイプ | RCP4-ST615E | ザグリ仕様 | 無し | ─ | 標準 | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-* | 30mm | |
CJT(上側) | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJT | 30mm | |
CJL(左側) | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*CJL | 30mm | |
CJR(右側) | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJR | 30mm | |
CJB(下側) | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJB | 30mm | |
有り | 標準 | RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CO | 30mm | |