仕様 | CAD図面 |
分類 | シリーズ-タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | 送り ねじ 種類 | その他の仕様 | ストローク | ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | リンク |
細小型(全長ショート型) | シングルガイド付タイプ | RCS2-GS5N | I | 60W | ボールねじ | - | 50 | 標準 | 無 | RCS2-GS5N-I-60-2.5/5/10-50-T2-* |  |
付 | RCS2-GS5N-I-60-2.5/5/10-50-T2-*-B |  |
A | 60W | ボールねじ | - | 50 | 標準 | 無 | RCS2-GS5N-A-60-2.5/5/10-50-T2-* |  |
付 | RCS2-GS5N-A-60-2.5/5/10-50-T2-*-B |  |