仕様 | CAD図面 |
分類 | シリーズ-タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | 送り ねじ 種類 | その他の仕様 | ストローク | ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | リンク |
モータ折返し 仕様 | ガイド 無し | RCS2-RA13R (超高推力タイプ) | WA | 750W | ボール ねじ | ロードセル付 | 50 | 標準 | 無 | RCS2-RA13R-WA-750-1.25/2.5-50-T2-*-LCT-MT1 | |
- | - | 標準 | - | ブレーキ部分 | |
I/A | 750W | ボール ねじ | ロードセル付 | 150 | 標準 | 無 | RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-150-T2-*-MT1-LCT | |
50 | 標準 | 無 | ブレーキ付き | |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-B-MT1-LCT |
50 | 標準 | 無 | フランジ付き | |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-MT1-FL-LCN |
50 | 標準 | 無 | フート金具付き | |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-MT1-FT-LCT |
- | - | - | - | ブレーキボックス | |
RCB-110-RA13-0 |