仕様
CAD図面
分類
シリーズ-タイプ
エンコーダ種類
モータ種類
送り
ねじ
種類
その他の仕様
ストローク
ケーブル取出方向
ブレーキ
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
リンク
カップリング
仕様
ガイド
無し
RCS2-RA5C
I/A/WA
60W
ボール
ねじ
-
50
標準
無
RCS2-RA5C-I/A/WA-60-4/8/16-50-T1/T2-*
-
標準
-
ブレーキ部分
-
標準
-
フランジ部分
-
標準
-
フート金具部分
I/A/WA
100W
ボール
ねじ
-
50
標準
無
RCS2-RA5C-I/A/WA-100-4/8/16-50-T1/T2-*
-
標準
-
ブレーキ部分
-
標準
-
フランジ部分
-
標準
-
フート金具部分
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”