モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップリング 仕様 | RCS2-SA5R | I/A | 20W | RCS2-SA5R-I/A-20-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCS2-SA5R-I/A-20-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |
WA | RCS2-SA5R-WA-20-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCS2-SA5R-WA-20-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |