モータ取付 仕様 | シリーズ- タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップリング 仕様 | RCS2-SA6C | I/A | 30W | RCS2-SA6C-I/A-30-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCS2-SA6C-I/A-30-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |
WA | RCS2-SA6C-WA-30-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 |  |
ブレーキ付き | 100 |  |
RCS2-SA6C-WA-30-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |