RCS2CR
モータ取付仕様
シリーズ-タイプ
エンコーダ種類
モータ種類
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
リンク
カップリング
仕様
RCS2CR-SA5C
A
20W
RCS2CR-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*
100
ブレーキ付
100
RCS2CR-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B
RCS2CR-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*
100
ブレーキ付
100
RCS2CR-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B
オプション名
型式名
対応軸タイプ
エンコーダ種類
モータ種類
図面仕様
リンク
スライダースペーサー
SS
SA4タイプ
-
-
スライダースペーサー部分
フート金具
FT
SA4タイプ
-
-
フート金具部分
SA5タイプ
-
-
フート金具部分
SA6タイプ
-
-
フート金具部分
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”