形状・ モータ取付仕様 | シリーズ-タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | CAD図面 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | スト ローク | リンク |
カップリング仕様 | RCS2W-RA4C | I/A | 20W | RCS2W-RA4C-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* | 50 | |
ブレーキ部分(モータ含む) | - | |
30W | RCS2W-RA4C-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* | 50 | |
ブレーキ部分(モータ含む) | - | |
モータビルドイン |
RCS2W-RA4D |
I/A |
20W |
RCS2W-RA4D-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
50 |
|
(直結)仕様 |
30W |
RCS2W-RA4D-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
50 |
|
モータ折返し仕様 |
RCS2W-RA4R |
I/A |
20W |
RCS2W-RA4R-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
50 |
|
30W |
RCS2W-RA4R-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
50 |
|