| 仕様 | シリーズ | タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向/ モータ折返し方向 | ブレーキ | スライダ仕様 | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップ リング 仕様 | RCS3 | SA8C | I/A/WA | 100W | A1E | 無 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E | 300 |  |
| 付 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B | 300 |  |
| 150W | A1E | 無 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E | 300 |  |
| 付 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B | 300 |  |