仕様 | シリーズ | タイプ | エン コーダ 種類 | モータ 種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向/ モータ折返し方向 | ブレ ーキ | スラ イダ 仕様 | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | スト ローク | リンク |
モータ 折返し 仕様 | RCS3P | SA8R | I/A/WA | 100W | MLE | 無 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-100-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE | 300 | |
付 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B | 300 | |
150W | MLE | 無 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE | 300 | |
付 | 標準 | RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B | 300 | |