RCS3CR/RCS3PCR |
モータ取付仕様 | シリーズ | タイプ | エンコーダ種類 | モータ種類 | オプション | CAD図面 |
ケーブル取出方向 | ブレーキ | CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) | ストローク | リンク |
カップリング 仕様 | RCS3CR | SA8C | I/A/WA | 100W | A1E | 無 | RCS3CR-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E | 300 | |
付 | RCS3CR-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B | 300 | |
150W | A1E | 無 | RCS3CR-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E | 300 | |
付 | RCS3CR-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B | 300 | |