アイエイアイ

アイエイアイ総合カタログ2021

総合カタログ2021/第2巻 エレシリンダー®

スライダータイプ

パルスモーター

スライダー EC-S3/DS3
EC-S4/DS4
EC-S6/DS6
EC-S7/DS7
高剛性スライダー EC-S6□AH/DS6□AH
EC-S7□AH/DS7□AH
ワイドスライダー EC-WS10/DWS10
EC-WS12/DWS12
ベルト駆動タイプ EC-B6S/B6SU/DB6S/DB6SU
EC-B7S/B7SU/DB7S/DB7SU
スライダー
【折返しタイプ】
EC-S3□R/DS3□R
EC-S4□R/DS4□R
EC-S6□R/DS6□R
EC-S7□R/DS7□R
高剛性スライダー
【折返しタイプ】
EC-S6□AHR/DS6□AHR
EC-S7□AHR/DS7□AHR

200V ACサーボモーター

スライダー EC-S10
EC-S10X[中間サポート付き]
EC-S13
EC-S13X[中間サポート付き]
EC-S15
EC-S15X[中間サポート付き]

ロッド/テーブルタイプ

パルスモーター

ロッド EC-R6/DR6
EC-R7/DR7
ラジアルシリンダー
EC-RR3/DRR3
EC-RR4/DRR4
EC-RR6/DRR6
EC-RR7/DRR7
高剛性ラジアルシリンダー
EC-RR6□AH/DRR6□AH
EC-RR6X□AH/DRR6X□AH
[中間サポート付き]
EC-RR7□AH/DRR7□AH
EC-RR7X□AH/DRR7X□AH
[中間サポート付き]
ラジアルシリンダー
【折返しタイプ】
EC-RR3□R/DRR3□R
EC-RR4□R/DRR4□R
EC-RR6□R/DRR6□R
EC-RR7□R/DRR7□R
高剛性ラジアルシリンダー
【折返しタイプ】
EC-RR6□AHR/DRR6□AHR
EC-RR7□AHR/DRR7□AHR
細小型ロッド EC-RP4
EC-RP5
EC-GS4
EC-GD4
EC-GD5
細小型テーブル EC-TC4
EC-TC5
EC-TW4
EC-TW5

グリッパー/ロータリー/ストッパータイプ

パルスモーター

グリッパー EC-GRB8
EC-GRB10
EC-GRB13
ロータリー EC-RTC9
EC-RTC12
ストッパー EC-ST15

クリーンルーム仕様

パルスモーター

スライダー EC-S3□CR/DS3□CR
EC-S4□CR/DS4□CR
EC-S6□CR/DS6□CR
EC-S7□CR/DS7□CR
高剛性スライダー EC-S6□AHCR/DS6□AHCR
EC-S7□AHCR/DS7□AHCR

防塵・防滴仕様

パルスモーター

ロッド EC-R6□W
EC-R7□W
ラジアルシリンダー
EC-RR6□W
EC-RR7□W

総合カタログ2021/第3巻 スライダー・リニアサーボ

スライダータイプ

サーボモーター 200V
ボールねじナット回転型タイプ

NSA-MXMS
NSA-MXMM
NSA-LXMS
NSA-LXMM
NSA-LXMXS
NSA-LXMXM
NSA-WXMS
NSA-WXMM
NSA-WXMXS
NSA-WXMXM
NS-SXMSA
NS-SXMMA
NS-SZMSA
NS-SZMMA
NS-MXMSA
NS-MXMMA
NS-MXMXSA
NS-MZMSA
NS-MZMMA
NS-LXMSA
NS-LXMMA
NS-LXMXSA
NS-LZMSA
NS-LZMMA

サーボモーター 200V
(ベルト駆動高剛性タイプ)

IF-SA-60
IF-SA-100
IF-MA-200
IF-MA-400

リニアサーボタイプ

リニアサーボモーター
(インクリメンタル シャフトタイプ)

LSA-S6SS
LSA-S6SM
LSA-S8SS
LSA-S8SM
LSA-S8HS
LSA-S8HM
LSA-S10SS
LSA-S10SM
LSA-S10HS
LSA-S10HM

リニアサーボモーター
(疑似アブソリュート 中型タイプ)

LSAS-N10SS
LSAS-N10SM
LSAS-N15SS
LSAS-N15SM
LSAS-N15HS
LSAS-N15HM

リニアサーボモーター
(インクリメンタル 大型タイプ)

LSA-W21SS
LSA-W21SM
LSA-W21HS
LSA-W21HM

総合カタログ2021/第4巻 ロッド・ラジアルシリンダー®・テーブル

ロッドタイプ/ラジアルシリンダー®

テーブルタイプ

総合カタログ2021/第5巻 直交・テーブルトップ・直交型6軸・スカラ

直交ロボット

ロボシリンダー2軸組合せ

IK2
パルスモーター
X-Y
2軸組合せ
IK2-P6XBD1□□S
IK2-P6XBD2□□S
IK2-P6XBD3□□S
IK2-P6XBC1□□S
IK2-P6XBC2□□S
IK2-P6XBC3□□S
IK2-P6XBB1□□S
IK2-P6XBB2□□S
IK2-P6XBB3□□S
IK2-P6XBF1□□S
IK2-P6XBF2□□S
IK2-P6XBF3□□S
IK2-P6XBE1□□S
IK2-P6XBE2□□S
IK2-P6XBE3□□S
IK2
パルスモーター
Y-Z
2軸組合せ
IK2-P6YBD1□□S
IK2-P6YBD2□□S
IK2-P6YBD3□□S
IK2-P6YBC1□□S
IK2-P6YBC2□□S
IK2-P6YBC3□□S
IK2-P6YBB1□□S
IK2-P6YBB2□□S
IK2-P6YBB3□□S
IK2-P6YBI1□□S
IK2-P6YBI2□□S
IK2-P6YBI3□□S
IK2-P6YBH1□□S
IK2-P6YBH2□□S
IK2-P6YBH3□□S
IK2-P6YBG1□□S
IK2-P6YBG2□□S
IK2-P6YBG3□□S

ロボシリンダー3軸組合せ

IK3
パルスモーター
X-Y-Z
3軸組合せ
IK3-P6BBC1□□S
IK3-P6BBC2□□S
IK3-P6BBC3□□S
IK3-P6BBB1□□S
IK3-P6BBB2□□S
IK3-P6BBB3□□S
IK3-P6BBF1□□S
IK3-P6BBF2□□S
IK3-P6BBF3□□S
IK3-P6BBE1□□S
IK3-P6BBE2□□S
IK3-P6BBE3□□S
IK3-P6BBH1□□S
IK3-P6BBH2□□S
IK3-P6BBH3□□S
IK3-P6BBG1□□S
IK3-P6BBG2□□S
IK3-P6BBG3□□S

ロボシリンダー4軸組合せ

IK4
パルスモーター
X-Y-Z-R
4軸組合せ
IK4-P6BBB1□□S
IK4-P6BBB2□□S
IK4-P6BBB3□□S
IK4-P6BBF1□□S
IK4-P6BBF2□□S
IK4-P6BBF3□□S

単軸ロボット2軸組合せ

ICSB2
ICSPB2
ICSA2
ICSPA2
X-Y
2軸組合せ
ICSB2/ICSPB2-BA□H
ICSB2/ICSPB2-BA□M
ICSB2/ICSPB2-BB□H
ICSB2/ICSPB2-BB□M
ICSB2/ICSPB2-BC□H
ICSB2/ICSPB2-BC□M
ICSB2/ICSPB2-BD□H
ICSB2/ICSPB2-BE□S
ICSB2/ICSPB2-BE□H
ICSB2/ICSPB2-BE□M
ICSB2/ICSPB2-BF□S
ICSB2/ICSPB2-BF□H
ICSB2/ICSPB2-BG□S
ICSB2/ICSPB2-BH□S
ICSB2/ICSPB2-BK□H
ICSB2/ICSPB2-BK□M
ICSB2/ICSPB2-BL□H
ICSB2/ICSPB2-BL□M
ICSB2/ICSPB2-BM□H
ICSB2/ICSPB2-BM□M
ICSA2/ICSPA2-BP□H
ICSA2/ICSPA2-BP□M
ICSA2/ICSPA2-BQ□H
ICSA2/ICSPA2-BQ□M
ICSPA2-B1NA□H
ICSPA2-B1NA□M
ICSPA2-B2NA□H
ICSPA2-B2NA□M
ICSPA2-B1L□H
ICSB2/ICSPB2-SA□H
ICSB2/ICSPB2-SA□M
ICSB2/ICSPB2-S1C□H
ICSB2/ICSPB2-S1C□M
ICSB2/ICSPB2-S2C□H
ICSB2/ICSPB2-SG□S
ICSB2/ICSPB2-SG□H
ICSB2
ICSPB2
X-Z
2軸組合せ
ICSB2/ICSPB2-ZA□H
ICSB2/ICSPB2-ZA□M
ICSB2/ICSPB2-Z1C□H
ICSB2/ICSPB2-Z1C□M
ICSB2/ICSPB2-Z2C□H
ICSB2/ICSPB2-ZD□H
ICSB2/ICSPB2-ZG□S
ICSB2/ICSPB2-ZH□S
ICSB2
ICSPB2
Y-Z
2軸組合せ
ICSB2/ICSPB2-YSA□H
ICSB2/ICSPB2-YSA□M
ICSB2/ICSPB2-YSC□H
ICSB2/ICSPB2-YSC□M
ICSB2/ICSPB2-YSG□H
ICSB2/ICSPB2-YBA□H
ICSB2/ICSPB2-YBA□M
ICSB2/ICSPB2-YBC□H
ICSB2/ICSPB2-YBC□M
ICSB2/ICSPB2-YBG□S
ICSB2/ICSPB2-YBG□H
ICSB2
ICSPB2
X-Y
2軸組合せ
ICSB2/ICSPB2-G1J□H
ICSB2/ICSPB2-G2J□H
ICSB2/ICSPB2-GB□H
ICSB2/ICSPB2-GB□M
ICSB2/ICSPB2-GC□H
ICSB2/ICSPB2-GC□M
ICSB2/ICSPB2-GD□H
ICSB2/ICSPB2-GE□H
ICSB2/ICSPB2-GE□M
ICSB2/ICSPB2-GF□H
ICSB2/ICSPB2-GG□H
ICSB2/ICSPB2-GG□M
ICSB2/ICSPB2-GH□H

単軸ロボット3軸組合せ

ICSB3
ICSPB3
ICSPA3
X-Y-Z
3軸組合せ
ICSB3/ICSPB3-BA□MB1□
ICSB3/ICSPB3-BB□HB1□
ICSB3/ICSPB3-BB□MB1□
ICSB3/ICSPB3-BC□HB1□
ICSB3/ICSPB3-BC□HB2□
ICSB3/ICSPB3-BC□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BC□MB2□
ICSB3/ICSPB3-BC□MB3□
ICSB3/ICSPB3-BD□HB1□
ICSB3/ICSPB3-BD□HB2□
ICSB3/ICSPB3-BD□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BE□HB1□
ICSB3/ICSPB3-BE□HB2□
ICSB3/ICSPB3-BE□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BF□HB1□
ICSB3/ICSPB3-BF□HB2□
ICSB3/ICSPB3-BF□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BK□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BK□HB4H
ICSB3/ICSPB3-BK□MB3M
ICSB3/ICSPB3-BK□MB4M
ICSB3/ICSPB3-BL□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BL□HB4H
ICSB3/ICSPB3-BL□MB3M
ICSB3/ICSPB3-BL□MB4M
ICSB3/ICSPB3-BM□HB4H
ICSB3/ICSPB3-BM□MB4M
ICSPA3-B1NA□HB3□
ICSPA3-B1NA□MB3□
ICSPA3-B2NA□HB3□
ICSPA3-B2NA□MB3□
ICSPA3-B1L□HB3□
ICSB3/ICSPB3-BA □ MS1 □
ICSB3/ICSPB3-BB □ HS1 □
ICSB3/ICSPB3-BB □ MS1 □
ICSB3/ICSPB3-BC □ HS1 □
ICSB3/ICSPB3-BC □ HS3M
ICSB3/ICSPB3-BC □ MS3M
ICSB3
ICSPB3
ICSPA3
X-Y-Z
3軸組合せ
ICSB3/ICSPB3-BD □ HS1 □
ICSB3/ICSPB3-BD □ HS3M
ICSB3/ICSPB3-BE □ HS1 □
ICSB3/ICSPB3-BE □ HS3M
ICSB3/ICSPB3-BF □ HS1 □
ICSB3/ICSPB3-BF □ HS3M
ICSB3/ICSPB3-BK □ HS4 □
ICSB3/ICSPB3-BK □ MS4 □
ICSB3/ICSPB3-BL □ HS4 □
ICSB3/ICSPB3-BL □ MS4 □
ICSB3/ICSPB3-BM □ HS4H
ICSB3/ICSPB3-BM □ MS4M
ICSPA3-B1NA□HS3M
ICSPA3-B1NA□MS3M
ICSPA3-B2NA□HS3M
ICSPA3-B2NA□MS3M
ICSPA3-B1L□HS3M
ICSB3
ICSPB3
X-Z-Y
3軸組合せ
ICSB3/ICSPB3-Z3C□HS1H
ICSB3/ICSPB3-Z3G□HS2H
ICSB3
ICSPB3
X-Y-Z
Y 軸水平
ガントリ
3軸組合せ
ICSB3/ICSPB3-G1J□HB1□
ICSB3/ICSPB3-G1J□HB2□
ICSB3/ICSPB3-G1J□HB3□
ICSB3/ICSPB3-G2J□HB1□
ICSB3/ICSPB3-G2J□HB2□
ICSB3/ICSPB3-G2J□HB3□
ICSB3/ICSPB3-G1J□HS1□
ICSB3/ICSPB3-G1J□HS2L
ICSB3/ICSPB3-G1J□HS3M
ICSB3/ICSPB3-G2J□HS1□
ICSB3/ICSPB3-G2J□HS2L
ICSB3/ICSPB3-G2J□HS3M
ICSB3
ICSPB3
X-Y-Z
Y 軸横立て
ガントリ
3軸組合せ
ICSB3/ICSPB3-GB□HB1□
ICSB3/ICSPB3-GB□MB1□
ICSB3/ICSPB3-GC□HB1□
ICSB3/ICSPB3-GC□HB2□
ICSB3/ICSPB3-GC□HB3H
ICSB3/ICSPB3-GC□MB2L
ICSB3/ICSPB3-GC□MB3M
ICSB3/ICSPB3-GD□HB1□
ICSB3/ICSPB3-GD□HB2□
ICSB3/ICSPB3-GD□HB3H
ICSB3/ICSPB3-GE□HB1L
ICSB3/ICSPB3-GE□HB2□
ICSB3/ICSPB3-GE□HB3□
ICSB3/ICSPB3-GF□HB1L
ICSB3/ICSPB3-GF□HB2□
ICSB3/ICSPB3-GF□HB3□
ICSB3/ICSPB3-GB□HS1□
ICSB3/ICSPB3-GB□MS1□
ICSB3/ICSPB3-GC□HS1□
ICSB3/ICSPB3-GC□HS3M
ICSB3/ICSPB3-GC□MS1□
ICSB3/ICSPB3-GC□MS3M
ICSB3/ICSPB3-GD□HS1□
ICSB3/ICSPB3-GD□HS3M
ICSB3/ICSPB3-GE□HS1□
ICSB3/ICSPB3-GE□HS3□
ICSB3/ICSPB3-GE□MS1□
ICSB3/ICSPB3-GE□MS3L
ICSB3/ICSPB3-GF□HS1□
ICSB3/ICSPB3-GF□HS3□

単軸ロボット4軸組合せ

ICSA4
ICSPA4
X-Y-Z-R
4軸組合せ
ICSA4/ICSPA4-BB□HZRS
ICSA4/ICSPA4-BE□HZRM
ICSPA4
X-Y-X-Y
4軸組合せ
ICSPA4-B3NA1H
ICSPA4-B3NA1M
ICSPA4-B2L1H

単軸ロボット6軸組合せ

ICSPA6
X-Y-ZX-
Y-Z
6軸組合せ
ICSPA6-B3NA1HB3□
ICSPA6-B3NA1MB3□
ICSPA6-B2L1HB3□
ICSPA6-B3NA1HS3M
ICSPA6-B3NA1MS3M
ICSPA6-B2L1HS3M

テーブルトップロボット

TTA
パルスモーター
ACサーボモーター
ワーク移動タイプ 2軸仕様 TTA-A2S□(G)/TTA-A2(G)-20-20
TTA-A2S□(G)/TTA-A2(G)-30-30
TTA-A2S□(G)/TTA-A2(G)-40-40
TTA-A2S□(G)/TTA-A2(G)-50-50
3軸仕様 TTA-A3S□(G)/TTA-A3(G)-20-20
TTA-A3S□(G)/TTA-A3(G)-30-30
TTA-A3S□(G)/TTA-A3(G)-40-40
TTA-A3S□(G)/TTA-A3(G)-50-50
ZR仕様 TTA-A4S□(G)/TTA-A4(G)-20-20
TTA-A4S□(G)/TTA-A4(G)-30-30
TTA-A4S□(G)/TTA-A4(G)-40-40
TTA-A4S□(G)/TTA-A4(G)-50-50
ワーク固定タイプ 2軸仕様 TTA-C2S□(G)/TTA-C2(G)-20-15
TTA-C2S□(G)/TTA-C2(G)-30-25
TTA-C2S□(G)/TTA-C2(G)-40-35
TTA-C2S□(G)/TTA-C2(G)-50-45
3軸仕様 TTA-C3S□(G)/TTA-C3(G)-20-15
TTA-C3S□(G)/TTA-C3(G)-30-25
TTA-C3S□(G)/TTA-C3(G)-40-35
TTA-C3S□(G)/TTA-C3(G)-50-45
ZR仕様 TTA-C4S□(G)/TTA-C4(G)-20-15
TTA-C4S□(G)/TTA-C4(G)-30-25
TTA-C4S□(G)/TTA-C4(G)-40-35
TTA-C4S□(G)/TTA-C4(G)-50-45

直交型6軸ロボット CRS

CRS
直交型
6軸ロボット
Y軸ベース固定 下方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XBA
2kg可搬 CRS-XBB
Y軸ベース固定
+ガントリー
下方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XGA
2kg可搬 CRS-XGB
Z軸ベース固定
+Y軸ラジアルシリンダー
横方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XZCY
下方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XZCZ
Z軸ベース固定
+Y軸スライダー固定
横方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XZDY
1kg可搬
高速タイプ
CRS-XZEY
下方向アプローチ 1kg可搬 CRS-XZDZ
1kg可搬
高速タイプ
CRS-XZEZ

スカラロボット

パルスモーター

IXP パワーコンスカラ IXP-3N1808/4N1808
IXP-3N2508/4N2508
IXP-3N3515/3N3510/4N3515
IXP-3N4515/3N4510/4N4515
IXP-3N5520/3N5515/4N5520
IXP-3N6520/3N6515/4N6520

サーボモーター200V

IXA 標準/高速タイプ IXA-3NNN1805/4NNN1805
IXA-3NNN3015/4NNN3015
IXA-3NNN45□□/4NNN45□□
IXA-3NNN60□□/4NNN60□□
IXA-4NNN8020/4NNN8040
IXA-4NNN10020/4NNN10040
IXA-3NSN3015/4NSN3015
IXA-3NSN45□□/4NSN45□□
IXA-3NSN60□□/4NSN60□□
IXA-4NSN8020/4NSN8040
IXA-4NSN10020/4NSN10040

総合カタログ2021/第6巻 パルス/サーボプレス・グリッパー・ロータリー・特殊用途

パルスプレス/サーボプレス

RCP6 パルスプレス RCP6-RRA4R
RCP6-RRA6R
RCP6-RRA7R
RCS3
RCS2
サーボモーター200V
サーボプレス RCS3-RA4R
RCS3-RA6R
RCS3-RA7R
RCS3-RA8R
RCS3-RA10R
RCS2-RA13R
RCS3-RA15R
RCS3-RA20R

グリッパータイプ

スライドタイプ

ソレイド

GRS-SEG/SIG
GRS-MEG/MIG

DCブラシレスサーボモーター

RCD-GRSNA

パルスモーター

RCP6-GRT7A
RCP6-GRT7B
RCP6/RCP6S-GRST6C
RCP6/RCP6S-GRST7C
RCP6/RCP6S-GRST6R
RCP6/RCP6S-GRST7R
RCP4-GRSML
RCP4-GRSLL
RCP4-GRSWL
RCP2-GRSS
RCP2-GRS
RCP2-GRM
RCP2-GRHM
RCP2-GRHB
RCP2-GRST

レバータイプ

パルスモーター

RCP2-GRLS
RCP4-GRLM
RCP4-GRLL
RCP4-GRLW

パルスモーター(3ツ爪)

RCP2-GR3LS
RCP2-GR3LM

パルスモーター(3ツ爪)

RCP2-GR3SS
RCP2-GR3SM

ロータリータイプ

パルスモーター

RCP2-RTBS/RTBSL
RCP2-RTB/RTBL
RCP2-RTBB/RTBBL
RCP2-RTCS/RTCSL
RCP2-RTC/RTCL
RCP2-RTCB/RTCBL
RCP6-RTFML

サーボモーター 200V

RCS2-RTC8L/RTC8HL
RCS2-RTC10L
RCS2-RTC12L

ダイレクトドライブモーター

DDA-LT18C
DDA-LT18C-B
DDA-LH18C
DDA-LH18C-B

サーボモーター 200V

RS-30
RS-60

特殊用途機種

ストッパーシリンダー

パルスモーター

RCP4-ST
RCP4-ST4525E

垂直/ 回転一体型

サーボモーター 200V

ZR-S
ZR-M

手首ユニット

パルスモーター

WU-S
WU-M

ロータリーチャック

パルスモーター

RCP6-RTCKSRE/RTCKSRI
RCP6-RTCKSPE/RTCKSPI
RCP6-RTCKMRE/RTCKMRI
RCP6-RTCKMPE/RTCKMPI

総合カタログ2021/第7巻 クリーン・防塵防滴

クリーン仕様

スライダータイプ

防塵・防滴仕様

グリッパータイプ

パルスモーター

RCP2W-GRSS
RCP2W-GRS
RCP2W-GRM
RCP2W-GRLS
RCP2W-GR3SS
RCP2W-GR3SM

ロータリータイプ

パルスモーター

RCP2W-RTBS/RTBSL
RCP2W-RTB/RTBL
RCP2W-RTBB/RTBBL
RCP2W-RTCS/RTCSL
RCP2W-RTC/RTCL
RCP2W-RTCB/RTCBL

ダイレクトドライブモーター

DDW-LH18C

スカラロボット

パルスモーター パワーコンスカラ

IXP-3W3515/4W3515
IXP-3W4515/4W4515
IXP-3W5520/4W5520
IXP-3W6520/4W6520

サーボモーター 200V

IXA-4NSW3015
IXA-4NSW4518/4NSW4533
IXA-4NSW6018/4NSW6033