| バージョン | 改版 時期 |
対応機種 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧 機 種 ( R C S 、 R C P 2 、 E R C 等 ) |
A C O N |
A C O N - C A , D C O N - C A |
A C O N - C B , D C O N - C B |
A C O N - C Y B / P O B / P L B |
D |
P C O N |
P C O N - C A / C F A |
P C O N - C B / C F B |
P |
R C P 6 S |
EC | EC (200V) |
超 小 型 E C |
高 推 力 E C |
C C M |
R E C |
R C O N - N C N |
S C O N - C |
S C O N - C A |
S C O N - C A ( M L 3 ) |
S C O N - C B - R C |
S C O N - C B, S C O N - C B - F |
S C O N - C A L |
M S C O N |
M C O N |
E R C 2 |
E R C 3 ( C O N モ ー ド ) |
R O B O N E T |
A S E P |
P S E P |
D S E P |
M S E P |
M D S E P |
M P S E P - A |
R C O N - A C / D C / P C |
R C O N - S C |
R C O N - AC (MD) / DC (MD) / PC (MD) / SC (MD) |
P C O N - C B P |
S C O N 2 - CG |
|||
| V18.00.01.00 | 2026年 9月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 最新バージョン IO-Link対応 |
| V18.00.00.00 | 2026年 7月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新製品対応準備 |
| V17.00.01.00 | 2026年 5月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機能追加 |
| V17.00.00.00 | 2026年 4月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミクロシリンダー対応 |
| V16.01.00.00 | 2026年 3月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | GW FBサイズ計算機能追加(オフライン時) |
| V16.00.00.00 | 2025年 11月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | e-ワイヤリングシステム対応 / EWS-OPS対応 |
| V15.00.00.00 | 2025年 5月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 独語対応 |
| V14.00.05.00 | 2025年 3月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | EC3点オプション対応 |
| V14.00.04.00 | 2024年 11月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ECワイヤーシリンダー対応 |
| V14.00.03.00 | 2024年 10月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SCONコンバート機能対応 |
| V14.00.02.00 | 2024年 9月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | RCON-GW(EtherNet/IP(Front Port) CC-Link IE TSN)対応 |
| V14.00.00.00 | 2024年 8月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロボポンプ対応 制振制御設定補助機能対応 |
| V13.01.01.00 | 2024年 6月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレーキ強制解除機能対応 |
| V13.01.00.00 | 2024年 2月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SCON2衝突検出機能対応 |
| V13.00.04.00 | 2023年 11月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ECマルチI/O対応 |
| V13.00.03.00 | 2023年 10月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| V13.00.02.00 | 2023年 9月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一部機能変更 |
| V13.00.00.00 | 2023年 6月 |
― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SCON2対応/Windows11対応 |
| V12.00.02.00 | 2022年 12月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | EC自動サーボOFF機能対応 |
| V12.00.00.00 | 2022年 8月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | CCM対応 |
| V11.00.00.00 | 2022年 4月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 超小型EC/高推力EC対応 |
| V10.01.00.00 | 2022年 1月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | サイクルタイム計算機能対応 |
| V10.00.00.00 | 2021年 11月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | RCON-GWG-NCN対応 |
| V9.00.00.00 | 2021年 5月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | PCON-CBP対応/EC新機種(グリッパータイプ)対応 |
| V8.00.00.00 | 2021年 1月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ― | オフボードチューニング対応/英語・中国語対応/シングルソレノイド対応/SCON-LC対応。 |
| V7.00.01.00 | 2020年 10月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ | ― | RCON-MD対応。 |
| V5.01.00.00 | 2020年 8月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ― | SCON-CB EtherCATモーション/仮想軸機能対応/ゲイン調整(EC24V)対応。 |
| V5.00.00.00 | 2020年 6月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ― | RCON-LC対応。 |
| V4.00.00.00 | 2020年 4月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ― | EC新機種(200V)対応。 |
| V3.00.00.00 | 2020年 3月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ― | RCON-SC対応。 REC対応。 |
| V2.00.00.00 | 2020年 1月 |
─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ― | CON系機種対応。 |
| V1.00.01.00 | 2019年 2月 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ― | 初版。 |