(注) 上写真は組合わせ方向「1」、全軸ケーブルベア付きの場合になります。
基本仕様
最大可動範囲 | X軸 800 mm | Z軸 300 mm | Y軸 200 mm |
---|---|---|---|
最大可搬質量 | 1 kg | ||
標準サイクルタイム | 2.55 秒 | ||
位置繰返し精度 | ± 0.06 mm |
標準サイクルタイムは下記条件で、往復の最速動作をした場合の動作時間です。
メインスペック
項目 | 内容 |
---|---|
最大可搬質量 | 1㎏ |
位置繰返し精度 | ±0.06mm |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
使用環境温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | - | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | RoHS指令 | |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | XYZ軸 | 8192pulse/rev |
RBT軸 | 8192pulse/rev | |
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
RSEL-SXZCZ (CRS用) | 8 | DC24V | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)サイクルタイムは参考値です。ストローク、動作パターンによっては上記サイクルタイムより大きくなる場合があります。 (2)RSELドライバーユニットの高出力設定は、「有効」で使用してください。 (3)位置繰返し精度は、「JIS B 8432 産業用ロボットの性能試験条件」に準拠しています。 |
寸法図
※1 ケーブルベアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。
(注) 図面の組合わせ位置が原点となります。
(注) 下記図面は、組合わせ方向「1」・第1配線・第2配線・第3配線ともケーブルベア付きの場合の図面です。
その他の図面はホームページでご確認ください。
ストローク別寸法
X軸ストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 | 787 | 837 | 887 | 937 | 987 | 1037 | 1087 | 1137 | 1187 |
F | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 | 47 | 97 |
G | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
H | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
J | 398 | 448 | 498 | 548 | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 |
K | 271 | 296 | 321 | 346 | 371 | 396 | 421 | 446 | 471 | 496 | 521 | 546 | 571 | 596 |
ストローク別寸法
Z軸ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|
T | 155 | 132 | 111 | 88 | 35 | 29 |
ストローク別寸法
Y軸ストローク | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|
M | 120 | 170 | 220 |
ストローク別寸法
ケーブルベア サイズ | CT | CTM | CTL | CTXL |
---|---|---|---|---|
Q | - | 110 | 127 | 147 |
S | 110 | 121 | - | - |
(注) ケーブルベアのサイズにより、Q、Sの寸法が変わります。
ストローク別本体質量
X軸ストローク(㎜) Z軸ストローク(㎜) | 150~300 | 350~600 | 650~800 |
---|---|---|---|
50~150 | 43~47 | 46~53 | 49~55 |
200~300 | 47~53 | 49~56 | 53~59 |
(単位はkg)
(注) 詳細の本体質量の計算方法は取扱説明書をご参照ください。
構成軸スペック
PTP動作では、各軸の最大速度、最大加減速度で動作が可能です。
CP動作での速度、加減速度の上限値は、5-735ページの値を目安としてください。
X軸
項目 | 内容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
構成軸型式 | RCP6-WSA14C-WA-56P-16-□-W〈ダブルスライダー仕様〉 | ||||||
加減速度・ストローク別 最高速度 | 加減速度(G) | 0.1 | 0.2 | ||||
ストローク(mm) | 150~600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 150~800 | |
最高速度(mm/s) | 420 | 395 | 360 | 325 | 300 | 280 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 150 | |||||
最大ストローク(mm) | 800 | ||||||
ストロークピッチ(mm) | 50 | ||||||
モーター種類 | パルスモーター 56□サイズ |
Z軸
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
構成軸型式 | RCP6-WSA14R-WA-56P-4-□-B | |||
速度/加減速度 | 加減速度(G) | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
最高速度(mm/s) | 85 | 80 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | ||
最大ストローク(mm) | 300 | |||
ストロークピッチ(mm) | 50 | |||
モーター種類 | パルスモーター 56□サイズ |
Y軸
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
構成軸型式 | RCP6-WRA14R-WA-56P-16 | |||
速度/加減速度 | 加減速度(G) | 0.3 | ||
最高速度(mm/s) | 560 | |||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | ||
最大ストローク(mm) | 200 | |||
ストロークピッチ(mm) | 50 | |||
モーター種類 | パルスモーター 56□サイズ |
R軸
項目 | 内容 | |
---|---|---|
構成軸型式 | RCP6-RTFML-WA-42P-30-360 | |
速度/加減速度 | 加減速度(G)(注6) | 0.3 |
最高速度(度/s) | 800 | |
動作範囲(度) | ±180 | |
最大トルク(N・m)(注7) | 5.2 | |
最大許容慣性モーメント(kg・m2)(注7) | 0.08 | |
モーター種類 | パルスモーター 42□サイズ |
(注6) 1G≒9807度/s2
(注7) 速度、加減速度により異なります。詳細は5-736ページをご参照ください。
BT軸
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
軸構成 | B軸(手首揺動) | T軸(手首回転) | ||
構成軸型式 | WU-S-WA | |||
速度/加減速度 | 加減速度(G)(注8) | 0.3 | 0.3 | |
最高速度(度/s) | 単独動作 | 750 | 1200 | |
B軸・T軸 同時動作 | 600 | 600 | ||
動作範囲(度) | ±100 | ±360 | ||
モーター種類 | パルスモーター 28□サイズ | |||
最大トルク(N・m)(注9) | 0.65 | 0.65 | ||
最大許容慣性モーメント(kg・m2)(注9) | 0.0085 | 0.0075 |
(注8) 1G≒9807度/s2
(注9) 速度、加減速度により異なります。詳細は5-736ページをご参照ください。
(注) BT軸はブレーキが標準装備です。
組合わせ方向
回転軸(R軸)/手首軸(B軸T軸)の動作方向
ケーブルベア断面図
ケーブルベアサイズ | CT | CTM | CTL | CTXL | |
---|---|---|---|---|---|
使用ケーブルベア型式 | B17.4.075.0 | B17.5.075.0 | B17.6.075.0 | B17.7.075.0 | |
Ba | 60.5 | 76 | 93 | 113 | |
Bi | 50 | 63 | 80 | 100 | |
W0 | 9 | 17 | 34 | 54 |