DDA-LT18C

メインスペック

項目 内容
定格トルク(N・m)(注3) 8.4
瞬時最大トルク(N・m) 25.2
速度/加減速度
(注4)
定格速度(度/s) 1080
最高速度(度/s) 1800
最高加速減度(G) 9.99
ブレーキ ブレーキ仕様
ブレーキ保持トルク(N・m)
動作範囲 インデックスタイプ(度) 0~359.99
多回転アブソタイプ(度)(注5) ±9999

(注3) 弊社定格放熱板に取付時の特性です。詳細は1-267ページをご参照ください。

(注4) 1G≒9807度/s2

(注5) SCONと高分解能タイプ(20bit)を接続した場合は±2520となります。

項目 内容
駆動方式 ダイレクトドライブ
繰返し位置決め精度 17bit ±19.8秒(±0.0055度)
20bit ±3.7秒(±0.00103度)
割出し精度(注6) 17bit ±45秒(±0.01249度)
20bit ±30秒(±0.00833度)
原点復帰方式 エンコーダー原点検出方式
原点復帰精度 17bit ±19.8秒(±0.0055度)
20bit ±3.7秒(±0.00103度)
ロストモーション 17bit 39.6秒(0.011度)以下
20bit 7.4秒(0.00206度)以下
許容スラスト荷重 正方向 3100N
逆方向 250N
許容負荷モーメント 80N・m
ロータイナーシャ 0.0043kg・m2
許容慣性モーメント 0.6kg・m2
ラジアル回転振れ 0.03mm
スラスト回転振れ 0.03mm
ベース材質 アルミ 側面塗装
使用周囲温度・湿度 0~40℃、20~85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP40
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター出力 200W
エンコーダー種類 アブソリュート
エンコーダーパルス数 17bit 131,072 pulse/rev
20bit 1,048,576 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注6) 割出し精度はSCON-CBと接続した場合に対応します。

ロータリータイプモーメント方向と出力軸の振れ

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V 512
(ネットワーク仕様は768)
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000
XSEL-RA/SA 8 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-17ページをご確認ください。

(注) コントローラー選定上の注意点は1-325をご確認ください。

(注) 高分解能タイプはXSEL-P/Qには接続できません。

(注) 多回転アブソのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。

(注) ML3、SSN、ECM仕様では回転軸インデックスモードは使用できません。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の許容負荷モーメントおよび許容スラスト荷重の負荷は、定格回転数で1日8時間動作し、衝撃のない円滑な運転の場合で寿命が5年となります。
(2)パルス列制御時とMECHATROLINKⅢ/EtherCATモーション/SSCNET制御時は、インデックスアブソタイプを使用できません。
(3)インデックスアブソタイプでXSELを使用する場合は近回り制御しかできませんのでご注意ください。
(4)高分解能タイプはXSEL-P/Qには接続できません。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-261ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ケーブル側面取出し(オプション記号A1)

※1 ワーク取り付け面回転部の上面図での位置が原点位置となります。

※2 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

ケーブル下側取出し(オプション記号A0)

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

質量

項目 内容
質量 5.8kg

原点復帰方法と正回転方向

回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。

原点復帰動作は時計方向に回転します。

原点位置を検出し、停止します。

コントローラー別 動作タイプの特徴

 コントローラー種類 SCON-CB RCON RSEL XSEL-P/Q XSEL-RA/SA
動作タイプ インデックスアブソ 多回転アブソ インデックスアブソ 多回転アブソ インデックスアブソ 多回転アブソ インデックスアブソ 多回転アブソ インデックスアブソ 多回転アブソ
分解能 標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
標準
(17bit)
高分解能
(20bit)
最大動作範囲 0~359.999度 ±9999度 ±2520度 0~359.999度 0~359.999度 0~
359.999度
±9999度 0~359.999度 ±9999度
1回の移動命令の
最大移動量
360度 上記動作範囲内 360度 360度 180度(注7) 上記動作範囲内 180度(注7) 上記動作範囲内
無限回転動作 不可 可(注8) 不可 可(注8) 不可
初回動作時・バッテリー
交換後の原点復帰
不要 必要 不要 不要 不要 必要 不要 必要
アブソリュートバッテリー 不要 必要 不要 不要 不要 必要 不要 必要
パルス列制御 不可 不可 不可 不可 不可 不可
モーションネットワーク対応 不可 不可 不可 不可 不可 不可
補間動作 不可 不可
シンクロ動作 不可 不可 不可 不可 不可

本製品は接続するコントローラーによって対応可能な動作タイプや分解能が異なります。それぞれのコントローラーで対応可能な内容をご確認のうえご使用ください。

(注7) XSELのインデックスアブソタイプは、現在位置から180度以上移動する場合、移動量の少ない方向に回転して目標位置に移動します。よって現在位置および移動量によって回転方向が変化しますのでご注意ください。

(注8) インデックスアブソタイプは、同一方向に無限に回転することができますが、XSELの1回の移動量は最大180度ですので、モーターのように停止しないで同一方向に連続で回転することはできません。

移動時間の目安

負荷イナーシャ下限(kg・m2 0 0.005 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
負荷イナーシャ上限(kg・m2 0.005 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
45度移動時間(s) 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.17 0.19 0.21 0.23 0.39 0.62 0.7 0.87 1.11
90度移動時間(s) 0.12 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.29 0.48 0.73 0.83 1.02 1.23
180度移動時間(s) 0.17 0.17 0.19 0.21 0.23 0.24 0.27 0.29 0.32 0.35 0.37 0.6 0.89 1.01 1.22 1.42
270度移動時間(s) 0.22 0.22 0.24 0.26 0.27 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.69 1 1.14 1.36 1.68

移動時間は負荷イナーシャによって変化します。下記表から移動時間の目安をご確認ください。

(注) 表の数字は目安ですので、移動時間を保証するものではありません。

(注) 表の時間は移動命令を受けてから、位置決め幅0.028度(約100角度秒)に収束するまでの時間です。