メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 20 | 50 | 60 | 80 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 18 | 40 | 50 | 55 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 3 | 8 | 18 | 19 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 3 | 5 | 17.5 | 19 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 640 | 560 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 182 | 273 | 547 | 1094 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 8 | 18 | 19 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm | |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) | |
主要部材質 | ロッド | φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
フレーム | 材質:アルミ 黒色アルマイト処理 | |
ダストシール | ゴム(NBR) | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
ロッド不回転精度(注6) | ±1.5度 | |
ロッド先端許容荷重/許容トルク | 0.5Nm | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP67 | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A) | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 |
200 | 20 | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 |
400 | 20 | 14 | 12 | 8 | 3 | 3 |
420 | 17 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 |
600 | 14 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
640 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 1 |
800 | 5 | 1 | 1 | |||
860 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 50 | 40 | 35 | 30 | 8 | 8 |
140 | 50 | 40 | 35 | 30 | 8 | 8 |
280 | 50 | 35 | 25 | 20 | 7 | 7 |
420 | 25 | 18 | 14 | 10 | 4.5 | 4 |
560 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
700 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 60 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 |
70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 18 | 18 |
140 | 60 | 50 | 45 | 40 | 16 | 12 |
210 | 60 | 40 | 31 | 26 | 10 | 9 |
280 | 34 | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 |
350 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 80 | 70 | 65 | 60 | 19 | 19 |
35 | 80 | 70 | 65 | 60 | 19 | 19 |
70 | 80 | 70 | 65 | 60 | 19 | 19 |
105 | 80 | 60 | 50 | 40 | 18 | 18 |
140 | 50 | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 |
175 | 15 | 2 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 18 | 9.5 | 3 |
200 | 18 | 9.5 | 3 |
400 | 11 | 6 | 1.5 |
420 | 10 | 5 | |
600 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 40 | 25 | 5 |
140 | 40 | 25 | 5 |
280 | 18 | 12 | 2 |
420 | 1.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 50 | 30 | 17.5 |
70 | 50 | 30 | 17.5 |
140 | 50 | 30 | 7 |
210 | 14 | 7 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 55 | 50 | 19 |
35 | 55 | 50 | 19 |
70 | 55 | 50 | 13 |
105 | 30 | 15 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50~300 (50mmごと) |
---|---|---|
24 | 無効 | 860<640> |
有効 | 600<400> | |
16 | 無効 | 700<560> |
有効 | 420<280> | |
8 | 無効 | 350 |
有効 | 210 | |
4 | 無効 | 175 |
有効 | 105 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-649ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、まわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)インターフェイスボックスは防塵防滴処理されていません。水のかからないところに設置してください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5mを選択できます。
※2 破線内のインターフェイスボックス中継部は、防塵防滴処理されません。
※3 アクチュエーターケーブルと電源I/Oケーブルの長さは、合計10m以下になるように選択してください。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 361.5 | 411.5 | 461.5 | 511.5 | 561.5 | 611.5 |
ブレーキ有り | 411.5 | 461.5 | 511.5 | 561.5 | 611.5 | 661.5 | |
A | 221.5 | 271.5 | 321.5 | 371.5 | 421.5 | 471.5 | |
B | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
ブレーキ有り | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |