メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 3 | |
水平 | 可搬質量(注6) | 可搬質量(kg)(省電力無効) | 5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | |
最低速度(mm/s) | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量(注6) | 可搬質量(kg)(省電力無効) | 3 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | |
最低速度(mm/s) | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 12.5 | ||
ストローク(mm) | 50 |
(注6) 速度200mm/s、加減速度0.5Gの場合です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.15mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ロッド | φ25mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ガイドシャフト | S45C |
フロントブラケット | S45C |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)標準仕様の原点位置は、反モーター側に設定されています。原点位置は、寸法図でご確認ください。 (2)コンベアーなどによる推力は、許容荷重500N以下で使用してください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
質量
ストローク | 50 | |
---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 5.06 |
ブレーキ有り | 5.36 |
ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図
(※1) L寸法100mm範囲内で使用してください。
(※2) コンベアーなどによる推力は、許容荷重500N以下で使用してください。
(注) グラフの橙線は、インクリメンタル仕様のみ対応となります。
(注) バッテリーレスアブソリュート仕様は、グラフの青線範囲内にて使用してください。