(注) 上写真はテーブル左取付け(GT4)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 6.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 30 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1.5 | 2.5 | 5 | 6.5 |
最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 1 | 2.5 | 5 | 6.5 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 525 | 260 | 135 | |
最低速度(mm/s) | 40 | 30 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 46 | 73 | 150 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 40 | 30 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1.5 | 2.5 | 5 | 6.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
静的許容モーメント | Ma : 13.0 N・m |
Mb : 18.6 N・m | |
Mc : 25.3 N・m | |
動的許容モーメント (注7) | Ma : 4.98 N・m |
Mb : 7.11 N・m | |
Mc : 9.68 N・m | |
走行寿命 | 5000km |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
140 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
280 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
420 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 12.5 | 11 | 7 | 4.5 | 2.5 | 2 |
175 | 12.5 | 11 | 7 | 4.5 | 2.5 | 2 |
350 | 9.5 | 7 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
435 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 12.5 | 12.5 | 5 | 4.5 |
85 | 12.5 | 12.5 | 5 | 4.5 |
130 | 12.5 | 12.5 | 5 | 4.5 |
215 | 12 | 12 | 4 | 4 |
260 | 9 | 7 | 1 | 1 |
300 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 12.5 | 6.5 |
40 | 12.5 | 6.5 |
85 | 12.5 | 6.5 |
105 | 12.5 | 6.5 |
135 | 12.5 | 3 |
150 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
140 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
280 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
420 | 6.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
560 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
700 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 2 |
175 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 2 |
350 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
435 | 6.5 | 5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 |
525 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||
600 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 |
85 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 |
130 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4.5 |
215 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4 |
260 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 |
300 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 6.5 |
40 | 6.5 | 6.5 |
85 | 6.5 | 6.5 |
105 | 6.5 | 6.5 |
135 | 6.5 | 3 |
150 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
140 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
280 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 |
420 | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
560 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
700 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||
800 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2 |
175 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2 |
350 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |
435 | 4 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 |
525 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
600 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 4 | 4 | 5 | 4.5 |
85 | 4 | 4 | 5 | 4.5 |
130 | 4 | 4 | 5 | 4.5 |
215 | 4 | 4 | 4 | 4 |
260 | 4 | 4 | 1 | 1 |
300 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 6.5 |
40 | 6.5 | 6.5 |
85 | 6.5 | 6.5 |
105 | 6.5 | 6.5 |
135 | 6.5 | 3 |
150 | 1 |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 2.5 | 1 |
140 | 6.5 | 2.5 | 1 |
280 | 5.5 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 12.5 | 5.5 | 2.5 |
175 | 12.5 | 5.5 | 2.5 |
350 | 5.5 | 2 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 12.5 | 5 |
85 | 12.5 | 5 |
130 | 12.5 | 5 |
215 | 6 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 12.5 | 6.5 |
40 | 12.5 | 6.5 |
85 | 12.5 | 6.5 |
105 | 12.5 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 2.5 | 1 |
140 | 6.5 | 2.5 | 1 |
280 | 5.5 | 2 | 1 |
420 | 4 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 5.5 | 2.5 |
175 | 6.5 | 5.5 | 2.5 |
350 | 5.5 | 2 | 0.5 |
435 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 6.5 | 5 |
85 | 6.5 | 5 |
130 | 6.5 | 5 |
215 | 6 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 6 | 6.5 |
40 | 6 | 6.5 |
85 | 6 | 6.5 |
105 | 6 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 4 | 2.5 | 1 |
140 | 4 | 2.5 | 1 |
280 | 4 | 2 | 1 |
420 | 4 | 1 | 0.5 |
560 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |
---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | ||
0.3 | 0.7 | 0.3 | |
0 | 4 | 4 | 2.5 |
175 | 4 | 4 | 2.5 |
350 | 4 | 2 | 0.5 |
435 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 4 | 5 |
85 | 4 | 5 |
130 | 4 | 5 |
215 | 4 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 4 | 6.5 |
40 | 4 | 6.5 |
85 | 4 | 6.5 |
105 | 4 | 1 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 省電力設定 | 50 (mm) | 100 (mm) | 150 (mm) |
---|---|---|---|---|
16 | 無効 | 420<280> | 700<560> | 800<700> |
有効 | 280 | 420 | 560 | |
10 | 無効 | 435<350> | 600<525> | |
有効 | 350 | 435<350> | ||
5 | 無効 | 300<260> | ||
有効 | 215 | |||
2.5 | 無効 | 150<135> | ||
有効 | 105 |
(注) <>内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
エンコーダー種類 | インクリメンタル | バッテリーレスアブソリュート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
L | ブレーキ無し | 163.5 | 213.5 | 263.5 | 188.5 | 213.5 | 263.5 |
ブレーキ有り | 213.5 | 213.5 | 263.5 | 226.5 | 226.5 | 263.5 | |
B | ブレーキ無し | 73 | 123 | 173 | 98 | 123 | 173 |
ブレーキ有り | 123 | 123 | 173 | 136 | 136 | 173 | |
D | ブレーキ無し | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
ブレーキ有り | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
E | ブレーキ無し | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
ブレーキ有り | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | |
K | ブレーキ無し | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
ブレーキ有り | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
N | ブレーキ無し | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
ブレーキ有り | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | |
S | ブレーキ無し | 142 | 192 | 242 | 142 | 192 | 242 |
ブレーキ有り | 142 | 192 | 242 | 142 | 192 | 242 |
ストローク別質量
エンコーダー種類 | インクリメンタル | バッテリーレスアブソリュート | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 |