ICSB2-ZA□M
ICSPB2-ZA□M

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~300 350~600 650~700 750~800 850~900
X軸 480 330 260 210
Z軸 240

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Z軸ストローク
100 150 200 250 300
加速度(注2) 0.2 13.0 11.7 10.6 9.5 8.7
0.3 10.8 9.5 8.3 7.3 6.4
0.4 9.2 7.8 6.7 5.7 4.8
0.5 7.9 6.6 5.4 4.4 3.7
0.6 6.8 5.5 4.4 3.5 2.7
0.7 5.9 4.7 3.6 2.7 2.0

(注2) 加速度はX軸の場合です。Z軸は0.2G固定の場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルベア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長15mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度はX軸が0.4G、Z軸が0.2G です。(加速度は0.4Gが上限となります。)
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-ZA□M-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向1、3

※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-ZA□M-CT(ケーブルベア仕様)組合わせ方向5

※1 ケーブルベアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
A 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951 1001 1051
B 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
C 151 201 251 101 151 201 251 101 151 201 251 101 151 201 251 101 151
D 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12
E 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951
F 131 131 181 231 281 331 381 431 481 531 581 631 681 731 781 831 881
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
H 56 56 106 156 206 256 106 156 206 256 106 156 206 256 106 156 206
J 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
K 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
N 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 60W/8mm
Z軸モーター出力/リード 60W/4mm

XZ組合わせ方向

型式内容

XZ組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-ZA1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
2 ICSB2【ICSPB2】-ZA2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
3 ICSB2【ICSPB2】-ZA3M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
4 ICSB2【ICSPB2】-ZA4M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
5 ICSB2【ICSPB2】-ZA5M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
6 ICSB2【ICSPB2】-ZA6M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦

(注1) XZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
X軸ストローク 10:100mm
  
90:900mm
X軸オプション オプション表参照
Z軸ストローク 10:100mm
  
30:300mm
Z軸オプション オプション表参照
ケーブル長 3L:3m 
5L:5m 
□L:□m
Z軸ケーブル配線 CT:ケーブルベア

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-SXM-①-60-8-②-T□-⑧-③ 3-395
Z軸 ISB【ISPB】-SXM-①-60-4-④-T□-⑧-⑤ 3-395

(注) 上記型式の①~⑤は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑧にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-575をご参照ください。