メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 30 | 70 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | 250 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.15 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.15 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | |
定格加減速度(G) | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | ||
推力 | 定格推力(N) | 169.5 | 340.1 | |
エアパージ | 圧力(MPa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | |
流量(NL/min) | 20~40 | 20~40 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | ||
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 100 | 100 | |
最大ストローク(mm) | 1000 | 1000 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 【C5相当】 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm【±0.01mm】 | |
ロストモーション | 0.05mm以下【0.02mm以下】 | |
リニアガイド | 直動無限循環型 | |
主要部材質 | ベース | アルミ、白色アルマイト処理 |
スライダー | アルミ、白色アルマイト処理 | |
サイドカバー | アルミ、白色アルマイト処理 | |
フロントカバー | アルミ、白色アルマイト処理 | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
静的許容モーメント | - | |
- | ||
- | ||
動的許容モーメント(注1) | Ma:81.0N・m | |
Mb:116N・m | ||
Mc:189N・m | ||
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP65 | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | ACサーボモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
(注) 【 】内はISPWAの場合です。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 100~ 600 (50mmごと) | 650 ・ 700 | 750 ・ 800 | 850 ・ 900 | 950 ・ 1000 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 500 | 455 | 365 | 300 | 250 |
5 | 250 | 225 | 180 | 150 | 125 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストロ−ク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、加速度0.3Gで動作させた場合の最大値を表示しています。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご参照ください。 (4)保護等級IP65はエアパージを行った場合です。エアパージを行わない場合はIP54となります。なお、取付け姿勢は水平平置き限定です。天吊り、横立および垂直で使用した場合は、本体に浸入しますのでご注意ください。 (5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向600mm以下です。張出し負荷長については7-72ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターは、モーター・エンコーダーケーブルを接続する防水コネクターです。
接続するケーブルの詳細は、7-749ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付け位置より75.5mmのところになります。
ストローク別寸法
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 |
B | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 |
C | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 | 172 | 22 | 72 | 122 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
E | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
ストローク別質量
ストローク | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量(kg) | 11.7 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 16.0 | 16.8 | 17.7 | 18.5 | 19.4 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 24.5 | 25.3 | 26.2 | 27.0 |