メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
送りねじ種類 | ボールねじ | ||||
リード | ボールねじリード(mm) | 4 | 2 | 1 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.75 | 1.5 | 3 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.25 | 0.5 | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | |
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
推力 | 定格推力(N) | 42.7 | 85.5 | 170.9 | |
ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | |
最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ4mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm | |
ロストモーション | 0.1mm以下 | |
主要部材質 | ロッド | - |
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | |
ゴムカバー | クロロプレンゴム(CR) | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
ロッド不回転精度 | - | |
走行寿命 | リード1 3000kmもしくは5000万往復 リード2、4 5000kmもしくは5000万往復 | |
エアパージ | 行わないでください | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP52 | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | ACサーボモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル | |
エンコーダーパルス数 | 1048pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード ストローク | 30 (mm) | 50 (mm) |
---|---|---|
4 | 200 | |
2 | 100 | |
1 | 50 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
ACON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
ACON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)送りねじにまわり止め機構が付いていませんので、ご使用の時は送りねじ先端にガイドなどのまわり止め機構を追加してご使用ください。(まわり止めがないと送りねじが空転し前後に移動が出来ません)またまわり止め機構とロッドを連結する際は、フローティングジョイント類は使用しないでください。取付け方法、条件などは1-294ページをご確認ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合の数値です。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。 (4)ロッドにはロッド進行方向以外からの外力をかけないでください。 (5)垂直仕様の時は電源を切るとロッドが降下しますので干渉にご注意ください。 (6)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行う場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の面の向きは、製品により異なります。
(注) 吸引用継手オプションは吸排気ポートです。
(注) ねじ込み深さは表記寸法以下にしてください。
(注) 本製品は送りねじにまわり止めが付いていませんので、外部にまわり止めを追加してご使用ください。
(注) アクチュエーターケーブル末端のコネクターは保護構造の対象ではありません。
ストローク別寸法
ストローク | 30 | 50 |
---|---|---|
L | 73.5 | 93.5 |
D | 52.5 | 58.5 |
ストローク別質量
ストローク | 30 | 50 |
---|---|---|
質量(kg) | 0.30 | 0.34 |