メインスペック
項目 | 内容 | |
---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 2 |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 10 |
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 5 | |
アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 67 |
最低速度(mm/s)(片側) | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 1 | |
最高加減速度(G)(片側) | 1 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - |
ブレーキ保持力(kgf) | - | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 2 |
最大ストローク(mm)(片側) | 2 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | すべりねじ+溝カム |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
原点復帰精度 | - |
バックラッシ | 片側0.4mm以下 |
ロストモーション | 片側0.25mm以下 |
リニアガイド | 有限ガイド |
静的許容モーメント | Ma:0.04N・m |
Mb:0.04N・m | |
Mc:0.07N・m | |
動的許容モーメント | - |
- | |
- | |
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) | - |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | DCブラシレスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 480 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
スライドタイプモーメント方向
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
DCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 | |
DCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) 簡易アブソユニットの対応はありません。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は把持ポイントの距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送できるワークの質量は「把持点距離の確認」をご参照ください。 (3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-27ページをご参照ください。 |
寸法図
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※2 モーター・エンコーダーケーブルに接続します。
質量
項目 | 内容 |
---|---|
質量 | 0.085kg |
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。
把持力
■把持力と電流制限値の相関図
(注) 把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。
(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。
■把持点距離と把持力の目安
(注) 最大把持力を100%とした時の把持点距離による把持力を示しています。