(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | すべりねじリード(mm) | 4 | 2 | 1 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.25 | 0.5 | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 100 | 50 | |
最低速度(mm/s) | 5 | 3 | 2 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | - | - |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | - | - | |
最低速度(mm/s) | - | - | - | ||
定格加減速度(G) | - | - | - | ||
最高加減速度(G) | - | - | - | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | - | - | - | |
押付け最高速度(mm/s) | - | - | - | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | 25 | 25 | |
最大ストローク(mm) | 100 | 100 | 100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 | 25 | 25 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | すべりねじ φ4mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | 0.3mm以下(初期値) |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | すべりガイド |
走行寿命 | 1000万回 (往復回数) |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
200 | 0.25 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
100 | 0.5 |
姿勢 | 水平 |
---|---|
速度 | 加速度(G) |
(mm/s) | 0.2 |
50 | 1 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 25 (mm) | 50~100 (mm) | |
---|---|---|---|
すべりねじ | 4 | 180 | 200 |
2 | 100 | ||
1 | 50 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)水平姿勢でのみ使用できます。 (4)粉塵が浮遊する環境で使用した場合、寿命は著しく低下します。 (5)当機種はすべりねじ(※)・すべりガイドを使用していますので、その特性に適した用途でご使用ください。なお、すべりガイドはオフセット荷重には対応出来ません。(※3-50ページ参照) (6)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様の図面になります。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
L | 113 | 138 | 163 | 188 |
A | 96 | 121 | 146 | 171 |
B | 59 | 84 | 109 | 134 |
C | 0 | 0 | 0 | 50 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 |
J | 15 | 40 | 65 | 90 |
K | 25 | 50 | 75 | 100 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
質量(kg) | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.33 |