(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 8 | 12 | 19 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 5 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 600 | 300 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 58 | 115 | 230 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:10.2N・m |
Mb:14.6N・m | |
Mc:22.4N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:5.29N・m |
Mb:7.56N・m | |
Mc:11.6N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
100 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
200 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
300 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
400 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
500 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
600 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
50 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
100 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
150 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
200 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 3.5 |
250 | 10 | 8.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | 2 |
300 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
25 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
50 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
75 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 |
100 | 19 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 |
125 | 16 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
150 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~550 (50mmごと) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 600 | 570 | 490 | 425 | 370 | 330 |
6 | 300 | 285 | 245 | 210 | 185 | 165 |
3 | 150 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)垂直、天吊り姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向130mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
カバー有り
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
カバー無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 接続コネクターにモーター・エンコーダーケーブル(一体型)を接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。
(注) 原点復帰後はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 189.5 | 239.5 | 289.5 | 339.5 | 389.5 | 439.5 | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 | 689.5 | 739.5 | 789.5 | 839.5 | 889.5 | 939.5 |
A | 163 | 213 | 263 | 313 | 363 | 413 | 463 | 513 | 563 | 613 | 663 | 713 | 763 | 813 | 863 | 913 |
B | 126 | 176 | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 |
C | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 | 96 | 46 |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 |
J | 96 | 146 | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | カバー有り(ブレーキ無し) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
カバー有り(ブレーキ有り) | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4 | |
カバー無し(ブレーキ無し) | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
カバー無し(ブレーキ有り) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |